11BG0022A230
- Tipo de producto: Relés de control con circuito de control AC y DC
- Número de polos: 4
- Tipo de bobina: Bobina de CA 50/60 Hz
- Tensión nominal de bobina [V]: 230
- Tipo de contacto auxiliar incorporado: 2NO+2NC
- Tipo de montaje: Tornillo / Carril DIN 35mm
Código de pedido | 11BG0022A230 |
---|---|
Peso [g] | 182 |
Unidades de embalaje | 1 |
Cantidad de pedido multi-embalaje | 1 |
Dimensiones de embalaje [mm] | 060X045X060 |
Volumen [cm³] | 162 |
Código de barras [EAN13] | 8013975081020 |
Código HS | 85365080 |