11BG0901D024
- Tipo de producto: Contactores
- Número de polos: 3
- Tipo de bobina: Bobina de DC
- Tensión nominal de bobina [V]: 24
- Corriente de funcionamiento IEC Ith (AC1) [A]: 20
- Corriente nominal y potencia Ie (AC3) 400V [A/Kw]: 9A / 4.0Kw
- Clasificaciones de potencia UL/CSA 480 V [HP]: 5
- Tipo de contacto auxiliar incorporado: 1NC
- Tipo de montaje: Tornillo / Carril DIN 35mm
Código de pedido | 11BG0901D024 |
---|---|
Peso [g] | 224 |
Unidades de embalaje | 1 |
Cantidad de pedido multi-embalaje | 1 |
Dimensiones de embalaje [mm] | 060X045X060 |
Volumen [cm³] | 162 |
Código de barras [EAN13] | 8013975080689 |
Código HS | 85365080 |