11BG0910A024

Three-pole contactor, IEC operating current Ie (AC3) = 9A, AC coil 50/60Hz, 24VAC, 1NO auxiliary contact
  • Tipo de producto: Contactores
  • Número de polos: 3
  • Tipo de bobina: Bobina de CA 50/60 Hz
  • Tensión nominal de bobina [V]: 24
  • Corriente de funcionamiento IEC Ith (AC1) [A]: 20
  • Corriente nominal y potencia Ie (AC3) 400V [A/Kw]: 9A / 4.0Kw
  • Clasificaciones de potencia UL/CSA 480 V [HP]: 5
  • Tipo de contacto auxiliar incorporado: 1NO
  • Tipo de montaje: Tornillo / Carril DIN 35mm
Código de pedido 11BG0910A024
Peso [g] 178
Unidades de embalaje 10
Cantidad de pedido multi-embalaje 10
Dimensiones de embalaje [mm] 060X045X060
Volumen [cm³] 162
Código de barras [EAN13] 8013975080023
Código HS 85365080