11RF91

Motor protection relay, phase failure/single-phase sensitive. Three-pole (three-phase), manual resetting. Direct mounting on BG06, BG09, BG12 mini-contactors, 0.6...1A
  • Tipo de producto: Relés térmicos de sobrecarga
  • Corriente operativa [A]: 0.6...1
  • Modo de reinicio: Manual
  • Para serie de contactores: BG
  • Tipología: Fallo de fase / Monofásico sensible
  • Tipo de montaje: Montaje directo en BG06... BG09... BG12...
Código de pedido 11RF91
Peso [g] 115
Unidades de embalaje 1
Cantidad de pedido multi-embalaje 1
Dimensiones de embalaje [mm] 065X046X090
Volumen [cm³] 269,1
Código de barras [EAN13] 8013975020159
Código HS 85364900