11RF975
- Tipo de producto: Relés térmicos de sobrecarga
- Corriente operativa [A]: 4.5...7.5
- Modo de reinicio: Manual
- Para serie de contactores: BG
- Tipología: Fallo de fase / Monofásico sensible
- Tipo de montaje: Montaje directo en BG06... BG09... BG12...
Código de pedido | 11RF975 |
---|---|
Peso [g] | 116 |
Unidades de embalaje | 5 |
Cantidad de pedido multi-embalaje | 5 |
Dimensiones de embalaje [mm] | 065X046X090 |
Volumen [cm³] | 269,1 |
Código de barras [EAN13] | 8013975020227 |
Código HS | 85364900 |