31LV1E24
- Tipo de producto: Relés de monitoreo de nivel
- Tipo de líquido: Líquidos conductores
- Funciones: Vaciado
- Número de electrodos conectables [Nr.]: 3
- Sensibilidad [kΩ]: 7...8 fixed
- Número de salidas de relé: 1
- Voltaje de suministro nominal: 220...240VAC
- Tipo de instalación: Caja enchufable de 8 polos (hembrilla S8)
Código de pedido | 31LV1E24 |
---|---|
Peso [g] | 263 |
Unidades de embalaje | 1 |
Cantidad de pedido multi-embalaje | 1 |
Dimensiones de embalaje [mm] | 080X040X099 |
Volumen [cm³] | 316,8 |
Código de barras [EAN13] | 8013975015698 |
Código HS | 85364900 |