51ADX0110B
- Tipo de producto: Control trifásico avanzado
- Número de fases controladas: 3
- Tensión nominal de funcionamiento: 208…500VAC
- Voltaje de suministro nominal: 208…240VAC
- Corriente nominal de arranque Ie [A]: 110
- Potencia nominal del motor 230VAC [KW]: 30
- Potencia nominal del motor 400VAC [KW]: 55
- Potencia nominal del motor 500VAC [KW]: 75
- Funciones: Protección térmica de corriente del motor, arranque con límite de corriente, control de par, arranque rápido, frenado dinámico, entrada PTC, registro de eventos, RS232
Código de pedido | 51ADX0110B |
---|---|
Peso [g] | 17700 |
Unidades de embalaje | 1 |
Cantidad de pedido multi-embalaje | 1 |
Dimensiones de embalaje [mm] | 595X165X270 |
Volumen [cm³] | 26507,25 |
Código de barras [EAN13] | 8013975068267 |
Código HS | 85371098 |