7GN3210P25

Enclosed rotary cam switch 7GN series, ON-OFF switch 3 pole 32A in plastic enclosure 90X90mm with red/yellow handle
  • Tipo de producto: Interruptores de encendido/apagado
  • Diagrama de conmutación: 10 - Interruptor ON/OFF 3 polos
  • IEC Corriente térmica al aire libre convencional Ith [A]: 32
  • Forma de montaje: P25 - Caja de plástico con asa roja/amarilla
  • Serie: Contactos auxiliares retardados a la desexcitación
Código de pedido 7GN3210P25
Peso [g] 400
Unidades de embalaje 1
Cantidad de pedido multi-embalaje 1
Dimensiones de embalaje [mm] 097X097X143
Volumen [cm³] 1345,487
Código de barras [EAN13] 3850144005266
Código HS 85365080