8LT4K02BG

Steady light module. Ø45mm. Built-in LED circuit. Green, red, 24VDC
  • Tipo de producto: Torre de señal
  • Ø tamaño [mm-inch]: 45 / 1.77
  • Tipología: Pre ensamblado
  • Componentes: Módulos de luz de luz fija y sonido pulsado o continuo
  • Serie: 8LT4
  • Color: Verde rojo
  • Tensión de alimentación: 24VDC
  • Tipo de luz: Estable
  • Nº de capas: 2 colores
  • Módulo de sonido para tipo de premontado: No
  • material de la carcasa: Policarbonato
Código de pedido 8LT4K02BG
Peso [g] 160
Unidades de embalaje 1
Cantidad de pedido multi-embalaje 1
Dimensiones de embalaje [mm] 130X045X045
Volumen [cm³] 263,25
Código de barras [EAN13] 8013975218761
Código HS 85365080