8LT4K04BG
- Tipo de producto: Torre de señal
- Ø tamaño [mm-inch]: 45 / 1.77
- Tipología: Pre ensamblado
- Componentes: Módulos de luz de luz fija y sonido pulsado o continuo
- Serie: 8LT4
- Color: Verde, naranja, rojo
- Tensión de alimentación: 24VDC
- Tipo de luz: Estable
- Nº de capas: 3 colores
- Módulo de sonido para tipo de premontado: No
- material de la carcasa: Policarbonato
Código de pedido | 8LT4K04BG |
---|---|
Peso [g] | 240 |
Unidades de embalaje | 1 |
Cantidad de pedido multi-embalaje | 1 |
Dimensiones de embalaje [mm] | 185X045X045 |
Volumen [cm³] | 374,625 |
Código de barras [EAN13] | 8013975218785 |
Código HS | 85365080 |