Steady light module. Ø45mm. Built-in LED circuit. White, green, blue, orange, red with continuous or pulsed sound, 24VDC
- Tipo de producto: Torre de señal
- Ø tamaño [mm-inch]: 45 / 1.77
- Tipología: Pre ensamblado
- Componentes: Módulos de luz de luz fija y sonido pulsado o continuo
- Serie: 8LT4
- Color: Blanco, verde, azul, naranja, rojo
- Tensión de alimentación: 24VDC
- Tipo de luz: Estable
- Intensidad de sonido [dB]: 80
- Nº de capas: 5 colores
- Módulo de sonido para tipo de premontado: Si
- material de la carcasa: Policarbonato