8LT73S2B9A
- Tipo de producto: Torre de señal
- Ø tamaño [mm-inch]: 70 / 2.75
- Tipología: Modular
- Componentes: Módulos de luz
- Serie: 8LT7
- Color: Verde, naranja, rojo
- Tensión de alimentación: 24VDC
- Tipo de luz: Multicolor
- Intensidad de sonido [dB]: 90
- material de la carcasa: Policarbonato
Código de pedido | 8LT73S2B9A |
---|---|
Peso [g] | 160 |
Unidades de embalaje | 1 |
Cantidad de pedido multi-embalaje | 1 |
Dimensiones de embalaje [mm] | 070X070X120 |
Volumen [cm³] | 588 |
Código de barras [EAN13] | 8013975218600 |
Código HS | 85365080 |