ADXL0045600
- Tipo de producto: Control avanzado de dos fases
- Número de fases controladas: 2
- Tensión nominal de funcionamiento: 208…600VAC
- Voltaje de suministro nominal: 100…240VAC
- Corriente nominal de arranque Ie [A]: 45
- Potencia nominal del motor 230VAC [KW]: 11
- Potencia nominal del motor 400VAC [KW]: 22
- Potencia nominal del motor 500VAC [KW]: 30
- Funciones: NFC, protección térmica de corriente del motor, arranque con límite de corriente, puerto óptico, RS485 opcional, control de par, arranque rápido, entrada PTC, registro de eventos
Código de pedido | ADXL0045600 |
---|---|
Peso [g] | 2180 |
Unidades de embalaje | 1 |
Cantidad de pedido multi-embalaje | 1 |
Dimensiones de embalaje [mm] | 225X100X200 |
Volumen [cm³] | 4500 |
Código de barras [EAN13] | 8013975219775 |
Código HS | 85044090 |