BF0901L024
- Tipo de producto: Contactores
- Número de polos: 3
- Tipo de bobina: Bobina DC de bajo consumo
- Tensión nominal de bobina [V]: 24
- Corriente de funcionamiento IEC Ith (AC1) [A]: 25
- Corriente nominal y potencia Ie (AC3) 400V [A/Kw]: 9A / 4.2Kw
- Clasificaciones de potencia UL/CSA 480 V [HP]: 5
- Tipo de contacto auxiliar incorporado: 1NC
- Tipo de montaje: Tornillo / Carril DIN 35mm
Código de pedido | BF0901L024 |
---|---|
Peso [g] | 502 |
Unidades de embalaje | 1 |
Cantidad de pedido multi-embalaje | 1 |
Dimensiones de embalaje [mm] | 093X048X110 |
Volumen [cm³] | 491,04 |
Código de barras [EAN13] | 8013975168103 |
Código HS | 85365080 |