BF18T4A230V260
- Tipo de producto: Contactores
- Número de polos: 4
- Tipo de bobina: Bobina de CA 50/60 Hz
- Tensión nominal de bobina [V]: 230
- Corriente de funcionamiento IEC Ith (AC1) [A]: 32
- Corriente nominal y potencia Ie (AC3) 400V [A/Kw]: 18A / 7.5Kw
- Clasificaciones de potencia UL/CSA 480 V [HP]: 10
- Tipo de montaje: Tornillo / Carril DIN 35mm
Código de pedido | BF18T4A230V260 |
---|---|
Peso [g] | 360 |
Unidades de embalaje | 1 |
Cantidad de pedido multi-embalaje | 1 |
Dimensiones de embalaje [mm] | 090X047X086 |
Volumen [cm³] | 363,78 |
Código de barras [EAN13] | 8013975215098 |
Código HS | 85365080 |