BF195T4E230

Contactor tetrapolar, corriente de operación IEC Ith (AC1) = 275A, bobina AC/DC, 100…250VAC/DC
  • Tipo de producto: Contactores
  • Número de polos: 4
  • Tipo de bobina: Bobina de CA/CC
  • Tensión nominal de bobina [V]: 100…250
  • Corriente de funcionamiento IEC Ith (AC1) [A]: 275
  • Corriente nominal y potencia Ie (AC3) 400V [A/Kw]: 195A / 90Kw
  • Clasificaciones de potencia UL/CSA 480 V [HP]: 150
  • Tipo de montaje: Tornillo
Código de pedido BF195T4E230
Peso [g] 3436.9
Unidades de embalaje 1
Cantidad de pedido multi-embalaje 1
Dimensiones de embalaje [mm]
Volumen [cm³] 8217,715
Código de barras [EAN13] 8013975300435
Código HS 85365080