BF23000E024

Contactor tripolar, corriente de operación IEC Ie (AC3) = 230A, bobina AC/DC, 24...60VAC - 20...60VDC
  • Tipo de producto: Contactores
  • Número de polos: 3
  • Tipo de bobina: Bobina de CA/CC
  • Tensión nominal de bobina [V]: 24…60VAC / 20…60VDC
  • Corriente de funcionamiento IEC Ith (AC1) [A]: 350
  • Corriente nominal y potencia Ie (AC3) 400V [A/Kw]: 230A /110Kw
  • Clasificaciones de potencia UL/CSA 480 V [HP]: 150
  • Tipo de montaje: Tornillo
Código de pedido BF23000E024
Peso [g] 3419.3
Unidades de embalaje 1
Cantidad de pedido multi-embalaje 1
Dimensiones de embalaje [mm] 235X187X187
Volumen [cm³] 8217,715
Código de barras [EAN13] 8013975300459
Código HS 85365080