BF2600D024

Three-pole contactor, IEC operating current Ie (AC3) = 26A, DC coil, 24VDC
  • Tipo de producto: Contactores
  • Número de polos: 3
  • Tipo de bobina: Bobina de DC
  • Tensión nominal de bobina [V]: 24
  • Corriente de funcionamiento IEC Ith (AC1) [A]: 45
  • Corriente nominal y potencia Ie (AC3) 400V [A/Kw]: 26A / 13Kw
  • Clasificaciones de potencia UL/CSA 480 V [HP]: 15
  • Tipo de montaje: Tornillo / Carril DIN 35mm
Código de pedido BF2600D024
Peso [g] 556
Unidades de embalaje 1
Cantidad de pedido multi-embalaje 1
Dimensiones de embalaje [mm] 093X048X110
Volumen [cm³] 491,04
Código de barras [EAN13] 8013975166543
Código HS 85365080