BFK6500A230
- Tipo de producto: Contactores para corrección del factor de potencia con circuito de control AC
- Número de polos: 3
- Tipo de bobina: Bobina de CA 50/60 Hz
- Tensión nominal de bobina [V]: 230
- Potencia IEC a 400V [kvar]: 45
- Tipo de montaje: Tornillo / Carril DIN 35mm
Código de pedido | BFK6500A230 |
---|---|
Peso [g] | 1090 |
Unidades de embalaje | 5 |
Cantidad de pedido multi-embalaje | 5 |
Dimensiones de embalaje [mm] | 313X188X155 |
Volumen [cm³] | 1824 |
Código de barras [EAN13] | 8013975224601 |
Código HS | 85365080 |