BFK9400A230
- Tipo de producto: Contactores para corrección del factor de potencia con circuito de control AC
- Número de polos: 3
- Tipo de bobina: Bobina de CA 50/60 Hz
- Tensión nominal de bobina [V]: 230
- Potencia IEC a 400V [kvar]: 60
- Tipo de montaje: Tornillo / Carril DIN 35mm
Código de pedido | BFK9400A230 |
---|---|
Peso [g] | 1040 |
Unidades de embalaje | 1 |
Cantidad de pedido multi-embalaje | 1 |
Dimensiones de embalaje [mm] | 155X055X055 |
Volumen [cm³] | 93,775 |
Código de barras [EAN13] | 8013975270707 |
Código HS | 85365080 |