CN2020024
- Tipo de producto: Contactores
- Número de módulos DIN: 1
- Volaje de suministro nominal: 24VAC/DC
- IEC Corriente térmica al aire libre convencional Ith [A]: 20
- Tipo de contactos: 2NO
Código de pedido | CN2020024 |
---|---|
Peso [g] | 136 |
Unidades de embalaje | 10 |
Cantidad de pedido multi-embalaje | 10 |
Dimensiones de embalaje [mm] | 178X090X072 |
Volumen [cm³] | 115,344 |
Código de barras [EAN13] | 8013975143742 |
Código HS | 85365080 |