CN3201024
- Tipo de producto: Contactores
- Número de módulos DIN: 2
- Volaje de suministro nominal: 24VAC/DC
- IEC Corriente térmica al aire libre convencional Ith [A]: 32
- Tipo de contactos: 3NO+1NC
Código de pedido | CN3201024 |
---|---|
Peso [g] | 268 |
Unidades de embalaje | 5 |
Cantidad de pedido multi-embalaje | 5 |
Dimensiones de embalaje [mm] | 178X090X072 |
Volumen [cm³] | 230,688 |
Código de barras [EAN13] | 8013975218150 |
Código HS | 85365080 |