CN4010024
- Tipo de producto: Contactores
- Número de módulos DIN: 3
- Volaje de suministro nominal: 24VAC/DC
- IEC Corriente térmica al aire libre convencional Ith [A]: 40
- Tipo de contactos: 4NO
Código de pedido | CN4010024 |
---|---|
Peso [g] | 415 |
Unidades de embalaje | 5 |
Cantidad de pedido multi-embalaje | 5 |
Dimensiones de embalaje [mm] | 275X085X076 |
Volumen [cm³] | 355,3 |
Código de barras [EAN13] | 8013975143803 |
Código HS | 85365080 |