Contador de energía, monofásico, homologado MID7 -25...+70ºC, no expandible, 40A conexión directa, interfaz RS485, multimedida, 230VAC
- Tipo de producto: Energy meters
- Tipo de instalación: Montaje en carril DIN
- Tipo de conexión actual: Directo
- Corriente máxima (Imax) [A]: 40
- Type of energy measurement: Imported active energy and imported reactive energy
- Precisión de medición de energía activa: Class B (EN 50470-3)
- Reactive energy: Clase 2 (IEC/EN 62053-23)
- Análisis harmónico actual: No
- Puertos de comunicación integrados: RS485
- Ampliable: No
- Aprobado por MID: Imported active energy