DMED301MID

Contador de energía, trifásico con neutro, no expandible, homologado MID, 80A conexión directa, 4U, interfaz RS485, multimedida
  • Tipo de producto: Energy meters
  • Tipo de instalación: Montaje en carril DIN
  • Tipo de conexión actual: Directo
  • Corriente máxima (Imax) [A]: 80
  • Type of energy measurement: Imported/exported active energy and imported/exported reactive energy
  • Precisión de medición de energía activa: Class B (EN 50470-3)
  • Reactive energy: Clase 2 (IEC/EN 62053-23)
  • Análisis harmónico actual: No
  • Puertos de comunicación integrados: RS485
  • Ampliable: No
  • Aprobado por MID: Imported active energy
Código de pedido DMED301MID
Peso [g] 381
Unidades de embalaje 1
Cantidad de pedido multi-embalaje 1
Dimensiones de embalaje [mm] 153X117X092
Volumen [cm³] 1646
Código de barras [EAN13] 8013975228821
Código HS 90283019