DMG610
- Tipo de producto: Instrumentos de medición digitales multifunción
- Tipo de instalación: montaje empotrado
- Tipo de conexión actual: CT /5A /1A
- Precisión de medición de energía activa: Class 1 (IEC/EN 62053-21)
- Reactive energy: Clase 2 (IEC/EN 62053-23)
- Análisis harmónico actual: Orden 15
- Puertos de comunicación integrados: RS485
- Ampliable: Si
Código de pedido | DMG610 |
---|---|
Peso [g] | 320 |
Unidades de embalaje | 1 |
Cantidad de pedido multi-embalaje | 1 |
Dimensiones de embalaje [mm] | 124X104X076 |
Volumen [cm³] | 980,096 |
Código de barras [EAN13] | 8013975211151 |
Código HS | 90303100 |