Flush-mount LCD multimeter, expandable. High accuracy measuring of active energy with Class 0.5s. Backlight icon LCD, 72x46mm/2.8X1.8”, harmonic analisys, auxiliary supply 100-440VAC/120-250VDC, front optical port and RS485 port
- Tipo de producto: Instrumentos de medición digitales multifunción
- Tipo de instalación: montaje empotrado
- Tipo de conexión actual: CT /5A /1A
- Precisión de medición de energía activa: Class 0.5s (IEC/EN 62053-22)
- Reactive energy: Clase 2 (IEC/EN 62053-23)
- Análisis harmónico actual: Orden 15
- Puertos de comunicación integrados: RS485
- Ampliable: Si