DMG8000
- Tipo de producto: Analizadores de redes y sistema de monitorización de redes EASY BRANCH
- Tipo de instalación: montaje empotrado
- Tipo de conexión actual: CT /5A /1A
- Precisión de medición de energía activa: Class 0.5s (IEC/EN 62053-22)
- Reactive energy: Class 1 (IEC/EN 62053-24)
- Análisis harmónico actual: Orden 63
- Puertos de comunicación integrados: Ethernet
- Ampliable: Si
Código de pedido | DMG8000 |
---|---|
Peso [g] | 420 |
Unidades de embalaje | 1 |
Cantidad de pedido multi-embalaje | 1 |
Dimensiones de embalaje [mm] | 150X110X090 |
Volumen [cm³] | 1485 |
Código de barras [EAN13] | 8013975271414 |
Código HS | 90303100 |