FB01B1P
- Tipo de producto: Portafusibles - 10x38mm
- Número de polos: 1P
- Tipo de tensión de funcionamiento: AC
- Tensión nominal máxima IEC Un [V]: 690
- Corriente nominal máxima IEC In[A]: 32
- Indicador de luz: No
- Cumplimiento: IEC
Código de pedido | FB01B1P |
---|---|
Peso [g] | 67 |
Unidades de embalaje | 12 |
Cantidad de pedido multi-embalaje | 12 |
Dimensiones de embalaje [mm] | 227X085X065 |
Volumen [cm³] | 103,6 |
Código de barras [EAN13] | 8013975186992 |
Código HS | 85361050 |