FB01B2P

Portafusibles, para fusibles de 10X38mm. Corriente nominal 32A a 690VAC, 2P. Sin testigo luminoso. 2 módulos
  • Tipo de producto: Portafusibles - 10x38mm
  • Número de polos: 2P
  • Tipo de tensión de funcionamiento: AC
  • Tensión nominal máxima IEC Un [V]: 690
  • Corriente nominal máxima IEC In[A]: 32
  • Indicador de luz: No
  • Cumplimiento: IEC
Código de pedido FB01B2P
Peso [g] 130
Unidades de embalaje 6
Cantidad de pedido multi-embalaje 6
Dimensiones de embalaje [mm] 227X085X065
Volumen [cm³] 209,029
Código de barras [EAN13] 8013975187029
Código HS 85361050