FB01G1P
- Tipo de producto: Portafusibles - 10x38mm
- Número de polos: 1P
- Tipo de tensión de funcionamiento: AC
- Tensión nominal máxima IEC Un [V]: 600
- Corriente nominal máxima IEC In[A]: 30
- Indicador de luz: No
- Cumplimiento: Certificación IEC/UL
Código de pedido | FB01G1P |
---|---|
Peso [g] | 70 |
Unidades de embalaje | 12 |
Cantidad de pedido multi-embalaje | 12 |
Dimensiones de embalaje [mm] | 227X085X065 |
Volumen [cm³] | 104,515 |
Código de barras [EAN13] | 8013975208861 |
Código HS | 85361050 |