FB01G2P

Portafusibles con homologación UL para fusibles de clase CC destinados al mercado norteamericano, de 10X38mm. Corriente nominal 30A a 690VAC, 2P. Sin testigo luminoso. 2 módulos
  • Tipo de producto: Portafusibles - 10x38mm
  • Número de polos: 2P
  • Tipo de tensión de funcionamiento: AC
  • Tensión nominal máxima IEC Un [V]: 600
  • Corriente nominal máxima IEC In[A]: 30
  • Indicador de luz: No
  • Cumplimiento: Certificación IEC/UL
Código de pedido FB01G2P
Peso [g] 124
Unidades de embalaje 6
Cantidad de pedido multi-embalaje 6
Dimensiones de embalaje [mm] 227X085X065
Volumen [cm³] 209,029
Código de barras [EAN13] 8013975208878
Código HS 85361050