FB01G3P
- Tipo de producto: Portafusibles - 10x38mm
- Número de polos: 3P
- Tipo de tensión de funcionamiento: AC
- Tensión nominal máxima IEC Un [V]: 600
- Corriente nominal máxima IEC In[A]: 30
- Indicador de luz: No
- Cumplimiento: Certificación IEC/UL
Código de pedido | FB01G3P |
---|---|
Peso [g] | 210 |
Unidades de embalaje | 4 |
Cantidad de pedido multi-embalaje | 4 |
Dimensiones de embalaje [mm] | 227X085X065 |
Volumen [cm³] | 313,544 |
Código de barras [EAN13] | 8013975208885 |
Código HS | 85361050 |