FB02A3P
- Tipo de producto: Portafusibles - 14x51mm
- Número de polos: 3P
- Tipo de tensión de funcionamiento: AC
- Tensión nominal máxima IEC Un [V]: 690
- Corriente nominal máxima IEC In[A]: 50
- Indicador de luz: No
- Cumplimiento: Reconocido por IEC/UL y certificado por CSA
Código de pedido | FB02A3P |
---|---|
Peso [g] | 335 |
Unidades de embalaje | 2 |
Cantidad de pedido multi-embalaje | 2 |
Dimensiones de embalaje [mm] | 180X150X085 |
Volumen [cm³] | 1147,5 |
Código de barras [EAN13] | 8013975186596 |
Código HS | 85361050 |