FE01D01200
- Tipo de producto: Fusibles para aplicaciones fotovoltaicas - 10x38mm
- Tipo de tensión de funcionamiento: DC
- Tensión nominal máxima IEC Un [V]: 1000
- Corriente nominal máxima IEC In[A]: 12
- Indicador de luz: No
- Cumplimiento: IEC
Código de pedido | FE01D01200 |
---|---|
Peso [g] | 8.2 |
Unidades de embalaje | 10 |
Cantidad de pedido multi-embalaje | 10 |
Dimensiones de embalaje [mm] | 082X055X013 |
Volumen [cm³] | 5,863 |
Código de barras [EAN13] | 8013975187104 |
Código HS | 85361050 |