GA032A
- Tipo de producto: Interruptores seccionadores
- Número de polos: 3
- Tipo de tensión de funcionamiento: AC
- IEC Corriente térmica al aire libre convencional Ith [A]: 32
- Estándar UL: UL60947-4-1
- Tipo de instalación: Tornillo en placa o carril DIN de 35 mm
Código de pedido | GA032A |
---|---|
Peso [g] | 146 |
Unidades de embalaje | 5 |
Cantidad de pedido multi-embalaje | 5 |
Dimensiones de embalaje [mm] | 083X040X080 |
Volumen [cm³] | 265,6 |
Código de barras [EAN13] | 8013975177594 |
Código HS | 85365080 |