GAZ025
- Tipo de producto: Interruptores seccionadores
- Número de polos: 3
- Tipo de casete: Caja de plástico - Asa roja/amarilla
- Tipo de tensión de funcionamiento: AC
- IEC Corriente térmica al aire libre convencional Ith [A]: 25
- Tipo de instalación: Adjunto
Código de pedido | GAZ025 |
---|---|
Peso [g] | 500 |
Unidades de embalaje | 1 |
Cantidad de pedido multi-embalaje | 1 |
Dimensiones de embalaje [mm] | 172X107X128 |
Volumen [cm³] | 2355,712 |
Código de barras [EAN13] | 8013975178294 |
Código HS | 85365080 |