GD040AT4
- Tipo de producto: Interruptores seccionadores
- Número de polos: 2
- Tipo de tensión de funcionamiento: DC
- IEC Corriente térmica al aire libre convencional Ith [A]: 40
- Tipo de instalación: Tornillo en placa o carril DIN de 35 mm
Código de pedido | GD040AT4 |
---|---|
Peso [g] | 260 |
Unidades de embalaje | 1 |
Cantidad de pedido multi-embalaje | 1 |
Dimensiones de embalaje [mm] | 084X060X095 |
Volumen [cm³] | 478,8 |
Código de barras [EAN13] | 8013975216804 |
Código HS | 85365080 |