GX2053U
- Tipo de producto: Conmutadores
- Diagrama de conmutación: 53 - Conmutador 3 polos - Arranque de motor de 2 velocidades con devanados separados
- IEC Corriente térmica al aire libre convencional Ith [A]: 20
- Forma de montaje: U - Montaje frontal con mango negro
- Serie: Contactos auxiliares retardados en la energización
Código de pedido | GX2053U |
---|---|
Peso [g] | 144 |
Unidades de embalaje | 1 |
Cantidad de pedido multi-embalaje | 1 |
Dimensiones de embalaje [mm] | 050X068X099 |
Volumen [cm³] | 336,6 |
Código de barras [EAN13] | 8013975101179 |
Código HS | 85365080 |