HS1A2NN025D024
- Tipo de producto: Miniature, single-phase
- Tensión de control [V]: 4...30VDC
- Tensión nominal de funcionamiento: 12...280
- Rated operating current AC-51 (resistive load) at 40°C: 25
- Rated operating current AC-53 (motor load) at 40°C: 7
- Heatsink for use at 40°C and 55°C at rated current AC-51: ≤1.2
- Número de polos: 1
- Operating temperature max: +90
- Specific let through energy I2t: 340
- Tipo de terminales: Faston
Código de pedido | HS1A2NN025D024 |
---|---|
Peso [g] | |
Unidades de embalaje | |
Cantidad de pedido multi-embalaje | |
Dimensiones de embalaje [mm] | |
Volumen [cm³] | |
Código de barras [EAN13] | |
Código HS |