HS1B5NV040E230

Hockey puck, single-phase, 40A, 20...265VAC/DC, screw terminals
  • Tipo de producto: Hockey puck, single-phase
  • Tensión de control [V]: 20...265VAC/DC
  • Tensión nominal de funcionamiento: 24…510
  • Rated operating current AC-51 (resistive load) at 40°C: 40
  • Rated operating current AC-53 (motor load) at 40°C: 7
  • Heatsink for use at 40°C and 55°C at rated current AC-51: ≤0.9
  • Número de polos: 1
  • Operating temperature max: +90
  • Specific let through energy I2t: 1.25
  • Tipo de terminales: Tornillo
Código de pedido HS1B5NV040E230
Peso [g] 90
Unidades de embalaje 1
Cantidad de pedido multi-embalaje 1
Dimensiones de embalaje [mm] 075X049X038
Volumen [cm³] 139,65
Código de barras [EAN13] 8013975321591
Código HS 85365003