HS1B6NT090E230
- Tipo de producto: Hockey puck, single-phase
- Tensión de control [V]: 18...280VAC/DC
- Tensión nominal de funcionamiento: 24…600
- Rated operating current AC-51 (resistive load) at 40°C: 90
- Heatsink for use at 40°C and 55°C at rated current AC-51: ≤0.3
- Número de polos: 1
- Operating temperature max: +90
- Specific let through energy I2t: 7.2
- Tipo de terminales: Tornillo
Código de pedido | HS1B6NT090E230 |
---|---|
Peso [g] | |
Unidades de embalaje | |
Cantidad de pedido multi-embalaje | |
Dimensiones de embalaje [mm] | |
Volumen [cm³] | |
Código de barras [EAN13] | |
Código HS |