HS1C6HV020A230
- Tipo de producto: Solid state relays with heatsink, single-phase
- Tensión de control [V]: 90...280VAC
- Tensión nominal de funcionamiento: 48…600
- Rated operating current AC-51 (resistive load) at 40°C: 20
- Número de polos: 1
- Operating temperature max: +80
- Specific let through energy I2t: 0.8
- Tipo de terminales: Tornillo
Código de pedido | HS1C6HV020A230 |
---|---|
Peso [g] | 200 |
Unidades de embalaje | 1 |
Cantidad de pedido multi-embalaje | 1 |
Dimensiones de embalaje [mm] | 113X020X138 |
Volumen [cm³] | 311,88 |
Código de barras [EAN13] | 8013975321270 |
Código HS | 85364900 |