HS1C6HV020D024
- Tipo de producto: Solid state relays with heatsink, single-phase
- Tensión de control [V]: 4...32VDC
- Tensión nominal de funcionamiento: 48…600
- Rated operating current AC-51 (resistive load) at 40°C: 20
- Número de polos: 1
- Operating temperature max: +80
- Specific let through energy I2t: 0.8
- Tipo de terminales: Tornillo
Código de pedido | HS1C6HV020D024 |
---|---|
Peso [g] | |
Unidades de embalaje | |
Cantidad de pedido multi-embalaje | |
Dimensiones de embalaje [mm] | |
Volumen [cm³] | |
Código de barras [EAN13] | |
Código HS |