KBN2L11

Limit switch, K series, key operated, 1 bottom cable entry. Dimensions to EN 50047, plastic body, contacts 1NO+1NC slow action. Angled key
  • Tipo de producto: Finales de carrera de metal y plástico
  • Características del producto: Operado con llave
  • material de la carcasa: Polímero termoplástico
  • Forma de llave: Angular
  • Entrada de cable: M20 en la parte inferior
  • Tipo de contactos: 1NO+1NC Acción lenta
Código de pedido KBN2L11
Peso [g] 92
Unidades de embalaje 1
Cantidad de pedido multi-embalaje 1
Dimensiones de embalaje [mm] 100X044X032
Volumen [cm³] 140,8
Código de barras [EAN13] 8013975115275
Código HS 85365080