KBN4L12
- Tipo de producto: Finales de carrera de metal y plástico
- Características del producto: Operado con llave
- material de la carcasa: Polímero termoplástico
- Forma de llave: T en ángulo
- Entrada de cable: M20 en la parte inferior
- Tipo de contactos: 1NA+2NC Acción lenta
Código de pedido | KBN4L12 |
---|---|
Peso [g] | 94 |
Unidades de embalaje | 1 |
Cantidad de pedido multi-embalaje | 1 |
Dimensiones de embalaje [mm] | 100X044X032 |
Volumen [cm³] | 140,8 |
Código de barras [EAN13] | 8013975115381 |
Código HS | 85365080 |