KBP1L11
- Tipo de producto: Finales de carrera de metal y plástico
- Características del producto: Bisagra en funcionamiento
- material de la carcasa: Polímero termoplástico
- Características de la varilla: Short cylinder hinge
- Entrada de cable: M20 en la parte inferior
- Tipo de contactos: 1NO+1NC Acción lenta
Código de pedido | KBP1L11 |
---|---|
Peso [g] | 124 |
Unidades de embalaje | 1 |
Cantidad de pedido multi-embalaje | 1 |
Dimensiones de embalaje [mm] | 065X046X090 |
Volumen [cm³] | 269,1 |
Código de barras [EAN13] | 8013975115428 |
Código HS | 85365080 |