KEN1M1024F
- Tipo de producto: Interruptores de seguridad con solenoide y actuador separado
- Características del producto: Interruptores de seguridad con solenoide
- material de la carcasa: Polímero termoplástico
- Entrada de cable: 3 x M20
- Tipo de electroimán: Desenergizado
- Tensión de alimentación del electroimán: 24VAC/DC
- Tipo de contactos: 1NC (llave), 2NC+1NO (solenoide)
Código de pedido | KEN1M1024F |
---|---|
Peso [g] | 444.9 |
Unidades de embalaje | 1 |
Cantidad de pedido multi-embalaje | 1 |
Dimensiones de embalaje [mm] | 200X045X045 |
Volumen [cm³] | 405 |
Código de barras [EAN13] | 8013975234082 |
Código HS | 85365080 |