KEN1M2024F

Safety switch with solenoid. Key contacts 1NO. Solenoid contacts 2NC+1NO. Solenoid supply 24VAC/DC
  • Tipo de producto: Interruptores de seguridad con solenoide y actuador separado
  • Características del producto: Interruptores de seguridad con solenoide
  • material de la carcasa: Polímero termoplástico
  • Entrada de cable: 3 x M20
  • Tipo de electroimán: Desenergizado
  • Tensión de alimentación del electroimán: 24VAC/DC
  • Tipo de contactos: 1NO (Llave), 2NC+1NO (Solenoide)
Código de pedido KEN1M2024F
Peso [g] 444.7
Unidades de embalaje 1
Cantidad de pedido multi-embalaje 1
Dimensiones de embalaje [mm] 200X045X045
Volumen [cm³] 405
Código de barras [EAN13] 8013975234099
Código HS 85365080