KME2S11
- Tipo de producto: Finales de carrera de metal y plástico
- Características del producto: Émbolo de palanca de rodillo
- material de la carcasa: Aleación de aluminio y zinc
- Material del rodillo: Metal
- Tipo de contactos: 1NO+1NC Acción rápida
- Entrada de cable: M20 en la parte inferior
Código de pedido | KME2S11 |
---|---|
Peso [g] | 190 |
Unidades de embalaje | 1 |
Cantidad de pedido multi-embalaje | 1 |
Dimensiones de embalaje [mm] | 133X044X032 |
Volumen [cm³] | 187,264 |
Código de barras [EAN13] | 8013975116302 |
Código HS | 85365080 |